Icon Prog. (230 V)

Die Thermostate der Reihe IconTM Programmable 230V werden über Netzstrom gespeist und können als eigenständige Thermostate oder in Verbindung mit dem Hauptregler 088U1030 eingesetzt werden. Per Triac-Ausgang kann der Thermostat bis zu fünf thermische Stellantriebe ansteuern. Über den Touchscreen kann der Nutzer bis zu sieben verschiedene Zeitpläne programmieren. Geeignet für 230 V-Hauptregler und inklusive Bodenfühler für einen besseren Komfort. Kühloption verfügbar.

Unsere meistgesuchten Produkte

Adaptives Lernen
Anzahl Stellantriebe, max.
Bodenfühler erhältlich
Dual-Modus
Eingang für Abwesenheitsfunktion
Eingang für Kühlung
Geräuschloses Schalten
IP-Schutzklasse
Montage
NC/NO
Passt in die verschiedensten Schalterrahmen
PWM
Reglertyp HE
Schnittstellen
Stellantrieb am Heizkörper
Tastensteuerung
Temperaturabsenkungstaste
Temperaturbegrenzung
Temperatureinstellbereich [°C] [max.]
Temperatureinstellbereich [°C] [min.]
Temperaturregelung
Thermische Rückführung
Ventiltest
Wochenprogramme
Icon RT-UP, 230V, Display programmierbar 088U1020
Ja
5
Ja
No
Ja
Ja
Ja
IP 21
Unterputz
Ja
Ja
Ja
Programmierbarer Raumthermosta
Verdrahtet 230V
Ja
Ja
Ja
Ja
35 °C
5 °C
Ja
No
Ja
Ja
Icon RT-AP, 230V, Display programmierbar 088U1025
Ja
5
Ja
No
Ja
Ja
Ja
IP 21
Aufputz
Ja
No
Ja
Programmierbarer Raumthermosta
Verdrahtet 230V
Ja
Ja
Ja
Ja
35 °C
5 °C
Ja
No
Ja
Ja