Icon Display (24 V)

Der Thermostat Danfoss IconTM (24 V) hat ein minimalistisches Design und passt sich dezent an das Ambiente an, wenn das Display nicht aktiv ist. Er läuft über Powerline Communication, was die Installation sehr einfach macht. Der Benutzer kann die Temperatur steuern und Wochenpläne über das Smartphone programmieren. Funktionen wie Bodenfühler, automatischer hydraulischer Abgleich, Kühlung und intelligente Zulufttemperaturregelung, die Komfort und Energieeffizienz optimiert, werden unterstützt. Geeignet für 24 V-Hauptregler.

Unsere meistgesuchten Produkte

Adaptives Lernen
Bodenfühler erhältlich
Dual-Modus
Eingang für Abwesenheitsfunktion
Eingang für Kühlung
Funkübertragung [m] [max.]
Geräuschloses Schalten
IP-Schutzklasse
Montage
NC/NO
Passt in die verschiedensten Schalterrahmen
PWM
Reglertyp HE
Schnittstellen
Stellantrieb am Heizkörper
Tastensteuerung
Temperaturabsenkungstaste
Temperaturbegrenzung
Temperatureinstellbereich [°C] [max.]
Temperatureinstellbereich [°C] [min.]
Temperaturregelung
Thermische Rückführung
Übertragungsfrequenz [MHz]
Ventiltest
Versorgungsbatterien
Wochenprogramme
Icon RT-AP, Funk, Display 088U1081
Ja
No
No
Ja
Ja
30 m
Ja
IP 21
Aufputz
Ja
No
Ja
Funk Raumthermostat mit Displa
Funk
Ja
Ja
No
Ja
35 °C
5 °C
Ja
No
868.60 MHz
Ja
2 x 1,5 V AA-Alkaline Batterie
Ja