Icon Display (230 V)

Danfoss IconTM Display 230V ist netzbetrieben und lässt sich als eigenständiger Thermostat oder zusammen mit dem Hauptregler 088U1030 einsetzen. Per Triac-Ausgang kann der Thermostat bis zu fünf thermische Stellantriebe ansteuern. Über einen Touchscreen kann der Anwender die gewünschte Raumtemperatur einstellen und die gemessene Raumtemperatur ablesen. Geeignet für 230 V-Hauptregler. Bodenfühler wird nicht unterstützt.

Unsere meistgesuchten Produkte

Adaptives Lernen
Anzahl Stellantriebe, max.
Bodenfühler erhältlich
Dual-Modus
Eingang für Abwesenheitsfunktion
Eingang für Kühlung
Geräuschloses Schalten
IP-Schutzklasse
Montage
NC/NO
Passt in die verschiedensten Schalterrahmen
PWM
Reglertyp HE
Schnittstellen
Stellantrieb am Heizkörper
Tastensteuerung
Temperaturabsenkungstaste
Temperaturbegrenzung
Temperatureinstellbereich [°C] [max.]
Temperatureinstellbereich [°C] [min.]
Temperaturregelung
Thermische Rückführung
Ventiltest
Wochenprogramme
Icon RT-UP, 230V, Display 088U1010
No
5
No
No
No
No
Ja
IP 21
Unterputz
Ja
Ja
Ja
Raumthermostat mit Display
Verdrahtet 230V
Ja
Ja
No
Ja
35 °C
5 °C
Ja
No
Ja
No
Icon RT-AP, 230V, Display 088U1015
No
5
No
No
No
No
Ja
IP 21
Aufputz
Ja
No
Ja
Raumthermostat mit Display
Verdrahtet 230V
Ja
Ja
No
Ja
35 °C
5 °C
Ja
No
Ja
No
Icon RT-UP, 24V, Display 088U1050
Ja
 
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
IP 21
Unterputz
Ja
Ja
Ja
Raumthermostat
Verdrahtet 24V
Ja
Ja
Ja
Ja
35 °C
5 °C
Ja
No
Ja
Ja
Icon RT-AP, 24V, Display 088U1055
Ja
 
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
IP 21
Aufputz
Ja
No
Ja
Raumthermostat
Verdrahtet 24V
Ja
Ja
Ja
Ja
35 °C
5 °C
Ja
No
Ja
Ja