Thermostate der Reihe Danfoss IconTM Dial 230V (mit Drehregler) werden über Netzstrom gespeist und können als eigenständige Thermostate oder in Verbindung mit dem Hauptregler 088U1030 eingesetzt werden. Sie können per Relaisausgang bis zu fünf thermische Stellantriebe ansteuern. Der Anwender kann die gewünschte Raumtemperatur über einen nutzerfreundlichen Drehregler in einem Bereich von 5 bis 30 Grad einstellen. Geeignet für 230 V-Hauptregler. Bodenfühler wird nicht unterstützt.