SSM-F

Der SSM-F-Verteiler besteht aus einem Vor- und Rücklaufverteiler. Der Versorgungsverteiler bietet die Möglichkeit, jeden Kreislauf am Durchflussmesser oder am Absperrventil einzeln abzusperren. Der Rücklaufverteiler ist mit integrierten Danfoss-Voreinstellventilen ausgestattet, die einen optimalen Wasserhaushalt im System gewährleisten. Der Verteiler wird in Modulen mit bis zu 12 Ausgängen geliefert

Unsere meistgesuchten Produkte

Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]
Betriebsdruck [bar] [max.]
Differenzdruck [bar] [max.]
Durchflussanzeige
Entlüftungsventil
Prüfdruck [bar]
Ventilanschluss
Voreinstellung
Vorlauftemperatur [°C] [max.]
Werkstoff
SSM F2 Verteiler PN6 2 Kreise RL Ms+DA 088U0752
2
6 bar
0.600 bar
Ja
Manuell
10 bar
Danfoss RA
Ja
90 °C
Edelstahl
SSM F3 Verteiler PN6 3 Kreise RL Ms+DA 088U0753
3
6 bar
0.600 bar
Ja
Manuell
10 bar
Danfoss RA
Ja
90 °C
Edelstahl
SSM F4 Verteiler PN6 4 Kreise RL Ms+DA 088U0754
4
6 bar
0.600 bar
Ja
Manuell
10 bar
Danfoss RA
Ja
90 °C
Edelstahl
SSM F5 Verteiler PN6 5 Kreise RL Ms+DA 088U0755
5
6 bar
0.600 bar
Ja
Manuell
10 bar
Danfoss RA
Ja
90 °C
Edelstahl
SSM F6 Verteiler PN6 6 Kreise RL Ms+DA 088U0756
6
6 bar
0.600 bar
Ja
Manuell
10 bar
Danfoss RA
Ja
90 °C
Edelstahl
SSM F7 Verteiler PN6 7 Kreise RL Ms+DA 088U0757
7
6 bar
0.600 bar
Ja
Manuell
10 bar
Danfoss RA
Ja
90 °C
Edelstahl