RA-FN

Die RA-FN-Serie von Danfoss bietet eine umfassende Palette von Ventilgehäusen mit fester Kapazität. Ventile der Reihe RA-FN mit normalem Durchfluss werden in Zweirohr-Heizungssystemen eingesetzt. Es sind gerade und angewinkelte Ausführungen in den Größen DN 10 bis DN 25 und horizontal angewinkelte Ausführungen in den Größen DN 10 bis DN 20 erhältlich.

Unsere meistgesuchten Produkte

Abmessung, Standard
Anschlussgröße Ausgang
Anschlussgröße Eingang
Anschlusstypen
Anwendung
Aufbau
Betriebsdruck [bar] [max.]
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [max.]
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [min.]
Prüfdruck [bar]
Typ Endstück
Ventilgröße
Ventiltyp
Voreinstellung
Vorlauftemperatur [°C] [max.]
RA-FN 15 LL.RE. kvs= 0,90 Gerade RL 013G3226
D
R 1/2
Rp 1/2
Innengewinde
Zweirohrystem
Durchgang
10 bar
0.60 bar
0.730 m³/h
0.220 m³/h
16 bar
Standard
DN 15
Schwerkraftventil
No
120 °C
RA-FN 15 V.RE kvs= 0,90 Winkel RL 013G3227
D
R 1/2
Rp 1/2
Innengewinde
Zweirohrystem
Eck
10 bar
0.60 bar
0.730 m³/h
0.220 m³/h
16 bar
Standard
DN 15
Schwerkraftventil
No
120 °C