RAX

Die perfekte Temperatur – in perfektem Stil. Der eleganteste Heizkörperthermostat von Danfoss. Er sieht in jedem Raum gut aus, passt sich in die Umgebung ein und sorgt dabei für die ideale Raumtemperatur – zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die RAX-Thermostate sind leicht zu reinigen und eignen sich für alle Heizkörper, einschließlich Handtuchhaltern und Designerausführungen, selbst mit ungewöhnlichen Oberflächen. RAX-Thermostate sind mit Flüssigkeit gefüllt und haben eine Reaktionszeit von 22 Minuten. Sie sind in Weiß, Chrom, Inox und Schwarz erhältlich.

Unsere meistgesuchten Produkte

Absperrfunktion
Anschlussart Fühler
Anschlussart Ventil
Aufbau
Farbe
Frostschutzfunktion
Fühler, Typ
Fühlerausführung
Fühler-Design
Fühler-Medien
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.]
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.]
Inhalt des Kits
Temperaturbegrenzung
RAX Designthermost. Inbus "0" RAL 9016 013G6070
Ja
 
RA
Thermostatisches Fühlerelement
Verkehrsweiß RAL 9016
Ja
Integriert
 
 
Flüssigkeit
28 °C
8 °C
RAX
No
RAX Designthermost. Inbus "0" RAL 9005 013G6075
Ja
 
RA
Thermostatisches Fühlerelement
Schwarz RAL 9005
Ja
Integriert
 
 
Flüssigkeit
28 °C
8 °C
RAX
No
RAX Designthermost. m.Ü.mutter RAL 9016 013G6080
Ja
Metallmutter
M30x1.5
 
Verkehrsweiß RAL 9016
Ja
Eingebauter Fühler
RAX-K 6080
RAX-K
Flüssigkeit
28 °C
8 °C
 
No
RAX Designthermost. Inbus Chrom 013G6170
Ja
 
RA
Thermostatisches Fühlerelement
Chrom
Ja
Integriert
 
 
Flüssigkeit
28 °C
8 °C
RAX
No
RAX-K Designthermost. m.Ü.mutter Chrom 013G6180
Ja
Metallmutter
M30x1.5
 
Chrom
Ja
Eingebauter Fühler
RAX-K 6180
RAX-K
Flüssigkeit
28 °C
8 °C
 
No