RAW

RAW ist ein flüssigkeitsgefüllter Heizkörperthermostat mit einer Reaktionszeit von 15 Minuten. Das RAW-Design ist besonders robust, wobei sowohl die Endanschlagsfestigkeit als auch die Biegekraftgrenzen des Thermostats deutlich über den Anforderungen der europäischen Norm EN215 liegen.

Unsere meistgesuchten Produkte

Absperrfunktion
Anschlussart Fühler
Anschlussart Ventil
Farbe
Frostschutzfunktion
Fühler, Typ
Fühlerausführung
Fühler-Design
Fühler-Medien
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.]
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.]
Kapillarrohrlänge [m] [max.]
Temperaturbegrenzung
RAW 5010 Fühlerelement IF RAL9016 013G5010
No
Schnappanschluss
RA
Verkehrsweiß RAL 9016
Ja
Eingebauter Fühler
RAW 5010
RAW
Flüssigkeit
28 °C
8 °C
 
Ja
RAW 5012 Fühlerelement FF RAL9016 013G5012
No
Schnappanschluss
RA
Verkehrsweiß RAL 9016
Ja
Fernfühler
RAW 5012
RAW
Flüssigkeit
28 °C
8 °C
2.0 m
Ja
RAW-K 5030 Fühlerelement IF RAL9016 013G5030
No
Metallmutter
M30x1.5
Verkehrsweiß RAL 9016
Ja
Eingebauter Fühler
RAW-K 5030
RAW-K
Flüssigkeit
28 °C
8 °C
 
Ja
RAW-K 5032 Fühlerelement FF RAL9016 013G5032
No
Metallmutter
M30x1.5
Verkehrsweiß RAL 9016
Ja
Fernfühler
RAW-K 5032
RAW-K
Flüssigkeit
28 °C
8 °C
2.0 m
Ja
RAW 5110 Fühlerelem. 0, IF RAL9016 013G5110
Ja
Schnappanschluss
RA
Verkehrsweiß RAL 9016
Ja
Eingebauter Fühler
RAW 5110
RAW
Flüssigkeit
28 °C
8 °C
 
Ja
RAW-K 5130 Fühlerelem. 0 IF RAL9016 013G5130
Ja
Metallmutter
M30x1.5
Verkehrsweiß RAL 9016
Ja
Eingebauter Fühler
RAW-K 5130
RAW-K
Flüssigkeit
28 °C
8 °C
 
Ja