RAS-DK

Die Heizkörperthermostate RAS-C2 sind mit Flüssigkeit gefüllt und haben eine Reaktionszeit von 22 Minuten. Die Ventilkörper dieser Serie sind umkehrbar und bidirektional und verfügen über eine Funktion zur Durchflussauswahl, um eine problemlose Installation ohne Gefahr von Wasserschlägen sicherzustellen.

Unsere meistgesuchten Produkte

Absperrfunktion
Anschlussart Fühler
Anschlussart Ventil
Farbe
Frostschutzfunktion
Fühler, Typ
Fühlerausführung
Fühler-Design
Fühler-Medien
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.]
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.]
Temperaturbegrenzung
RAS-DK 5169, IF "0" 013G5169
Ja
Metallmutter
M30x1.5
Verkehrsweiß RAL 9016
Ja
Eingebauter Fühler
RAS-DK 5169
RAS-DK
Flüssigkeit
28 °C
8 °C
Ja