EBI4

Bei niedrigen Umgebungstemperaturen ist es häufig schwierig, ein schnelles Zünden des Ölbrenners zu gewährleisten. Um dieses Problem zu lösen, haben wir die EBI4-Produktreihe entwickelt: eine Serie von Hochleistungs-Zündeinheiten zur Optimierung der Zündleistung bei niedrigeren Temperaturen.

Die Zündeinheiten der EBI4-Produktreihe lassen sich mit einer breiten Palette von Haushaltsbrennern und kleineren und mittleren gewerblichen Gas- oder Ölbrennern verwenden. Die Zündeinheiten setzen neue Maßstäbe in diesem Segment und sind damit ein würdiger Nachfolger der bekannten Danfoss EBI-Serie.

Entspricht den RoHs- und WEEE-Richtlinien - EMV nach EN 55014-1 und EN 5514-2.

Unsere meistgesuchten Produkte

Gehäuse
Hauptsicherung [A] [min.]
Klasse des primären Gehäuses
Lagertemperatur [max.] [°C]
Lagertemperatur [min.] [°C]
Leistungsaufnahme [VA]
Menge je Verpackungseinheit
Primärfrequenz [Hz]
Primärstrom [A]
Sekundär-Spitzenspannung [kV]
Sekundärverbindung, Kurzschlussstrom [mA]
Umgebungstemperatur [°C] [max.]
Umgebungstemperatur [°C] [min.]
Verpackungsgröße
Versorgungsspannung [V] AC [max.]
Versorgungsspannung [V] AC [min.]
SERVICE KIT 052F0063
 
0,416666667
IP40
85 °C
-25 °C
60.0 VA
10 pc
50/60
0.25 A
15
40 mA
60 °C
-10 °C
Einzelpack
255 V
187 V
EBI4 SATRONIC IGNITION UNIT 230 V 052F4031
Besonderheiten
0,416666667
IP40
85 °C
-25 °C
60.0 VA
10 pc
50/60
0.25 A
15
40 mA
60 °C
-10 °C
Einzelpack
255 V
187 V
EBI4 SERVICE APP #3 (CM) 052F4045
Standard
0,416666667
IP40
85 °C
-25 °C
90.0 VA
10 pc
50/60
0.40 A
2 x 7.5
48 mA
60 °C
-10 °C
Einzelpack
255 V
187 V