Bei niedrigen Umgebungstemperaturen ist es häufig schwierig, ein schnelles Zünden des Ölbrenners zu gewährleisten. Um dieses Problem zu lösen, haben wir die EBI4-Produktreihe entwickelt: eine Serie von Hochleistungs-Zündeinheiten zur Optimierung der Zündleistung bei niedrigeren Temperaturen.
Die Zündeinheiten der EBI4-Produktreihe lassen sich mit einer breiten Palette von Haushaltsbrennern und kleineren und mittleren gewerblichen Gas- oder Ölbrennern verwenden. Die Zündeinheiten setzen neue Maßstäbe in diesem Segment und sind damit ein würdiger Nachfolger der bekannten Danfoss EBI-Serie.
Entspricht den RoHs- und WEEE-Richtlinien - EMV nach EN 55014-1 und EN 5514-2.