FPHE LE

FPHE-Ölvorwärmer sind konstruiert für Ölbrenner mit einem Durchsatz von bis zu 12 kg/h Standard-Heizölen von bis zu 10 cSt.
Die Vorwärmer sind mit verschiedenen Heizelementen und Thermostaten zur Auswahl der Freigabezeit und -temperatur erhältlich.

Unsere meistgesuchten Produkte

Abschalttemperatur [°C]
Anschlüsse
Einschalttemperatur [°C]
Halsdurchmesser [mm]
Kapazität [kg/h]
Menge je Verpackungseinheit
PTC-Element
Schließventil
Thermostat
Verpackungsgröße
Versorgungsspannung [V] [max.]
Versorgungsspannung [V] [min.]
FPHE-LE Ölvorwärmer G1/8" 030N6123
32 °C
G 1/8
60 °C
18.5 mm
6.00 kg/h
40 pc
1 x 70
Ja
60/32
Multi-Pack
255.0 V
180.0 V