FPHE 10

FPHE-Ölvorwärmer sind konstruiert für Ölbrenner mit einem Durchsatz von bis zu 12 kg/h Standard-Heizölen von bis zu 10 cSt.
Die Vorwärmer sind mit verschiedenen Heizelementen und Thermostaten zur Auswahl der Freigabezeit und -temperatur erhältlich.

Unsere meistgesuchten Produkte

Abschalttemperatur [°C]
Anschlüsse
Einschalttemperatur [°C]
Halsdurchmesser [mm]
Kapazität [kg/h]
Menge je Verpackungseinheit
PTC-Element
Schließventil
Thermostat
Verpackungsgröße
Versorgungsspannung [V] [max.]
Versorgungsspannung [V] [min.]
FPHB 10 OELVORWAERMER 18,5 1/8 030N6012
32 °C
G 1/8
60 °C
18.5 mm
12.00 kg/h
40 pc
2 x 120
No
60/32
Multi-Pack
255.0 V
180.0 V
FPHE 10 Ölvorwärmer 18,2 M 8x1 030N6124
32 °C
M8 x 1
60 °C
18.2 mm
12.00 kg/h
40 pc
2 x 120
No
60/32
Multi-Pack
255.0 V
180.0 V