OBC 85

Die Serie OBC bietet eine stabile und präzise zeitliche Regulierung, unabhängig von Schwankungen in Versorgungsspannung und Umgebungstemperatur. Die Steuerung verfügt gemäß EN 298:2012 über einen Unterspannungsschutz. Kommt es zu einer Unterspannung, verhindert die Steuerung, dass der Brenner zündet. Gleichzeitig erscheint eine Warnung in Form eines Blinklichts. Darüber hinaus können bis zu fünf weitere Fehlerarten als Blinkcodes ausgelesen werden, wenn die Steuerung gesperrt ist. OBC 85 bietet eine oder zwei Stufen und Nachbelüftung.

Unsere meistgesuchten Produkte

1 oder 2 Stufe(n)
Anzahl Phasen
Menge je Verpackungseinheit
Nachzündzeit [s]
Sicherheitszeit [s]
Verpackungsgröße
Versorgungsspannung [V] AC [max.]
Versorgungsspannung [V] AC [min.]
Vorbelüftungszeit [s]
Vorzündzeit [s]
OBC 85B.10 (SINGLE/MULTI) 057H8710
2
2
40 pc
15 s
10 s
Einzelpack
253 V
195 V
13 s
13 s