OBC 82

Die Serie OBC bietet eine stabile und präzise zeitliche Regulierung, unabhängig von Schwankungen in Versorgungsspannung und Umgebungstemperatur. Die Steuerung verfügt gemäß EN 298:2012 über einen Unterspannungsschutz. Kommt es zu einer Unterspannung, verhindert die Steuerung, dass der Brenner zündet. Gleichzeitig erscheint eine Warnung in Form eines Blinklichts. Darüber hinaus können bis zu fünf weitere Fehlerarten als Blinkcodes ausgelesen werden, wenn die Steuerung gesperrt ist. OBC 82 bietet eine oder zwei Stufen.

Unsere meistgesuchten Produkte

1 oder 2 Stufe(n)
Anzahl Phasen
Menge je Verpackungseinheit
Nachzündzeit [s]
Sicherheitszeit [s]
Verpackungsgröße
Versorgungsspannung [V] AC [max.]
Versorgungsspannung [V] AC [min.]
Vorbelüftungszeit [s]
Vorzündzeit [s]
OBC 82.10 (SINGLE/MULTI) 057H8702
2
2
40 pc
15 s
10 s
Einzelpack
253 V
195 V
13 s
13 s
OBC 82.11 (SINGLE/MULTI) 057H8703
2
2
40 pc
20 s
10 s
Einzelpack
253 V
195 V
6 s
6 s
OBC 82A.12 (SINGLE/MULTI) 057H8707
2
2
40 pc
5 s
10 s
Einzelpack
253 V
195 V
13 s
13 s