OBC 81

Die Serie OBC bietet eine stabile und präzise zeitliche Regulierung, unabhängig von Schwankungen in Versorgungsspannung und Umgebungstemperatur. Die Steuerung verfügt gemäß EN 298:2012 über einen Unterspannungsschutz. Kommt es zu einer Unterspannung, verhindert die Steuerung, dass der Brenner zündet. Gleichzeitig erscheint eine Warnung in Form eines Blinklichts. Darüber hinaus können bis zu fünf weitere Fehlerarten als Blinkcodes ausgelesen werden, wenn die Steuerung gesperrt ist. OBC 81 bietet eine Stufe.

Unsere meistgesuchten Produkte

1 oder 2 Stufe(n)
Anzahl Phasen
Menge je Verpackungseinheit
Nachzündzeit [s]
Sicherheitszeit [s]
Verpackungsgröße
Versorgungsspannung [V] AC [max.]
Versorgungsspannung [V] AC [min.]
Vorbelüftungszeit [s]
Vorzündzeit [s]
OBC 81.10 (SINGLE/MULTI) 057H8701
1
1
40 pc
15 s
10 s
Einzelpack
253 V
195 V
13 s
13 s
OBC 81A.12 (SINGLE/MULTI) 057H8706
1
1
40 pc
5 s
10 s
Einzelpack
253 V
195 V
13 s
13 s
Oil burner control 81A.10 (SINGLE/MULTI) 057H8708
1
1
40 pc
15 s
10 s
Einzelpack
253 V
195 V
13 s
13 s