CEN
Definitionspunkt [kg/h]
Definitionspunkt [USgal/h]
Filterklasse [µm]
Filtertyp
Form
Kapazität [kg/h]
Kapazität [USgal/h]
LE Anti-Tropfventil
Materialtyp
Menge je Verpackungseinheit
Sprühmuster
Sprühmuster-Kennzeichnung
Sprühwinkel [°]
Verpackungsgröße
Ja
10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
30-40
Doppelfilter (Sinter)
Rund
1.87 kg/h
0.50 gal/h
No
Stahl
12 pc
Massiv
SFD
45 °
Einzelpack
Ja
10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
30-40
Doppelfilter (Sinter)
Rund
1.87 kg/h
0.50 gal/h
No
Stahl
12 pc
Massiv
SFD
60 °
Einzelpack
Ja
10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
30-40
Doppelfilter (Sinter)
Rund
2.24 kg/h
0.60 gal/h
No
Stahl
12 pc
Massiv
SFD
60 °
Einzelpack
Ja
10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
30-40
Doppelfilter (Sinter)
Rund
2.06 kg/h
0.55 gal/h
No
Stahl
12 pc
Hohl
HFD
60 °
Einzelpack
Ja
10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
30-40
Doppelfilter (Sinter)
Rund
1.50 kg/h
0.40 gal/h
No
Stahl
12 pc
Hohl
HFD
80 °
Einzelpack
Ja
10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
30-40
Doppelfilter (Sinter)
Rund
1.68 kg/h
0.45 gal/h
No
Stahl
12 pc
Hohl
HFD
80 °
Einzelpack