CEN
Definitionspunkt [kg/h]
Definitionspunkt [USgal/h]
Filterklasse [µm]
Filtertyp
Form
Kapazität [kg/h]
Kapazität [USgal/h]
LE Anti-Tropfventil
Materialtyp
Menge je Verpackungseinheit
Sprühmuster
Sprühmuster-Kennzeichnung
Sprühwinkel [°]
Verpackungsgröße
Ja
10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
45
Sinter
Konisch
1.87 kg/h
0.50 gal/h
No
Messing
10 pc
Massiv
S
45 °
Einzelpack
Ja
10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
45
Sinter
Konisch
1.87 kg/h
0.50 gal/h
No
Messing
10 pc
Massiv
S
60 °
Einzelpack
Ja
10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
45
Sinter
Konisch
2.37 kg/h
0.60 gal/h
No
Messing
10 pc
Massiv
S
60 °
Einzelpack
Ja
10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
45
Sinter
Konisch
1.46 kg/h
0.40 gal/h
No
Messing
10 pc
Hohl
H
80 °
Einzelpack
Ja
10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
45
Sinter
Konisch
1.87 kg/h
0.50 gal/h
No
50 pc
Hohl
H
60 °
Industrieverpackung