Messingdüse HR/SR

Oil nozzles type are designed for domestic and commercial high-pressure oil burners operating with light or heavy fuel. They are available with 3 different spray angles, 2 spray patterns and sizes from 0,3-1,0 US gal/h.

Unsere meistgesuchten Produkte

CEN
Definitionspunkt [kg/h]
Definitionspunkt [USgal/h]
Filterklasse [µm]
Filtertyp
Form
Kapazität [kg/h]
Kapazität [USgal/h]
LE Anti-Tropfventil
Materialtyp
Menge je Verpackungseinheit
Sprühmuster
Sprühmuster-Kennzeichnung
Sprühwinkel [°]
Verpackungsgröße
0.50GAL 60SR CEN 030F7908
Ja
10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
45
Sinter
Rund
1.87 kg/h
0.50 gal/h
No
Messing
10 pc
Massiv
SR
60 °
Einzelpack
0.30GAL 80SR OD ** 030F9902
No
10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
45
Sinter
Rund
1.15 kg/h
0.30 gal/h
No
Messing
10 pc
Massiv
SR
80 °
Einzelpack
0.40GAL 80SR CEN ** 030F9904
Ja
10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
45
Sinter
Rund
1.46 kg/h
0.40 gal/h
No
Messing
10 pc
Massiv
SR
80 °
Einzelpack
0.50GAL 60HR CEN 030H7908
Ja
10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
45
Sinter
Rund
1.87 kg/h
0.50 gal/h
No
Messing
10 pc
Hohl
HR
60 °
Einzelpack
0.35GAL 80HR OD 030H9903
No
10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
45
Sinter
Rund
1.35 kg/h
0.35 gal/h
No
Messing
10 pc
Hohl
HR
80 °
Einzelpack
0.40GAL 80HR CEN 030H9904
Ja
10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
45
Sinter
Rund
1.46 kg/h
0.40 gal/h
No
Messing
10 pc
Hohl
HR
80 °
Einzelpack